產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BMF00HA

BMF 233K-PS-C-2A-PU-02

適用於多種槽形狀的圓柱感測器

凹槽形狀
C 形槽
尺寸
24 x 2.9 x 3.6 mm
功能原理
磁場感測器
電纜
PUR, 2 m
應用
氣動缸,帶 C 形槽,例如 Festo,Sommer 等。
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
凹槽形狀
C 形槽
尺寸
24 x 2.9 x 3.6 mm
功能原理
磁場感測器
電纜
PUR, 2 m
應用
氣動缸,帶 C 形槽,例如 Festo,Sommer 等。
固定件
可從上方裝入 C 形槽
外殼材質
PA 12
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
3000 Hz
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎