產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BMF00LZ

BMF 405KF-PO-C-2A-EY-10

用於 T 形槽並用於衛生領域

Special characteristics
Washdown
凹槽形狀
T 形槽
尺寸
5 x 5.4 x 27 mm
功能原理
磁場感測器
電纜
TPE-V, 10 m
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
Special characteristics
Washdown
凹槽形狀
T 形槽
尺寸
5 x 5.4 x 27 mm
功能原理
磁場感測器
電纜
TPE-V, 10 m
外殼材質
PP
開關輸出端
PNP-常閉觸點(NC)
換接頻率
10000 Hz
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...100 °C
防護等級
IP67
IP68
IP69K
認證
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎