類似的插圖
僅支援CAD模型下載
磁場位置測量系統
測量範圍
224 mm
模擬輸出
模擬,電壓/模擬,電流可切換 0-10 V/4-20 mA
介面
IO-Link 1.1
分辨率
≤ 1 µm (IO-Link),12 Bit(模擬)
線性偏差,典型
±250 µm
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EP1PP21A-0224-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0128-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0064-00-P02 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 測量範圍 | 224 mm | 128 mm | 64 mm |
|---|---|---|---|
| 模擬輸出 | 模擬,電壓/模擬,電流可切換 0-10 V/4-20 mA | 模擬,電壓/模擬,電流可切換 0-10 V/4-20 mA | 模擬,電壓/模擬,電流可切換 0-10 V/4-20 mA |
| 介面 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 分辨率 | ≤ 1 µm (IO-Link),12 Bit(模擬) | ≤ 1 µm (IO-Link),12 Bit(模擬) | ≤ 1 µm (IO-Link),12 Bit(模擬) |
| 線性偏差,典型 | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 接口 | 2 m, PUR | 2 m, PUR | 2 m, PUR |
| 外殼材質 |
PA 12 鋁 |
PA 12 鋁 |
PA 12 鋁 |
| 環境溫度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 認證 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
僅支援CAD模型下載