產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BNS03CH

BNS 816-B12-PA-12-602-11

電感式多點限位開關

外殼材質
鋁, 陽極化
規格
感應式
作用原理
1-12. 開關位置: 感應式
作用範圍
2 mm
換接頻率
1-12. 開關位置: 1500 Hz
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
外殼材質
鋁, 陽極化
規格
感應式
作用原理
1-12. 開關位置: 感應式
作用範圍
2 mm
換接頻率
1-12. 開關位置: 1500 Hz
連續電流
1-12. 開關位置: 0.2 A
測量工作電壓 Ue
1-12. 開關位置: 24 V DC
安裝
垂直
連接方式
1-12. 開關位置: 螺栓連接
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎