類似的插圖
僅支援CAD模型下載
光電距離感測器
型號系列
63M
尺寸
35 x 70 x 90 mm
介面
模擬,電壓 0-10 V 線性上升 2 個 PNP 常開觸點(NO)
功能原理
光電距離感測器
功能原理,光學
光傳播時間測量
推荐替代
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LA04-S115 | BOD 37M-LA01-S92 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 型號系列 | 63M | 37M |
|---|---|---|
| 尺寸 | 35 x 70 x 90 mm | 60 x 37 x 72.3 mm |
| 介面 | 模擬,電壓 0-10 V 線性上升 2 個 PNP 常開觸點(NO) | 模擬,電壓 0.2-10 V 線性上升/下降 2 個 PNP/NPN/推拉式常開觸點/常閉觸點(NO/NC) |
| 功能原理 | 光電距離感測器 | 光電距離感測器 |
| 功能原理,光學 | 光傳播時間測量 | 光傳播時間測量 |
| 輻射特性 | 平行 | 平行 |
| 光線類型 | 雷射紅光 | 雷射紅光 |
| 光斑大小 | Ø 10 mm at 6 m | Ø 15 mm 8 m 時 |
| 作用範圍 | 200-6000 mm | 200-10000 mm |
| 精準度 | ±1 %FS | ±0.1 % FS |
| 重複準確性 | 0.033 % FS | 0.01 % FS |
| 分辨率 | ≤ 1.0 mm | ≤ 1.0 mm |
| 接口 | 插接器,M12x1 插頭,8 針 | 插接器,M12x1 插頭,5 針 |
| 外殼材質 | 鋁,壓鑄,已上漆 | 鋅,壓鑄 |
| 工作電壓 Ub | 15-30 VDC | 19.2-28.8 VDC |
| 認證 |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載