產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BOH002H

BOH TK-R027-004-01-S49F

Micromote - 光學傳感器頭

型號系列
R027
尺寸
18 x 4.8 x 15 mm
介面
用於開關放大器
功能原理
光學感測器頭
功能原理,光學
單向光柵
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
型號系列
R027
尺寸
18 x 4.8 x 15 mm
介面
用於開關放大器
功能原理
光學感測器頭
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散,最大 2.5°
光線類型
microSPOT-LED 紅光
光斑大小
Ø 8 mm 100 mm 時
作用範圍
0-2 m
接口
電纜及插接器,M8x1 插頭,1.00 m,PUR
外殼材質
鋁, 陽極化,自然色
感應面材質
玻璃
固定件
螺栓 M3
最小零件,典型
0.40 mm
認證
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎