類似的插圖
僅支援CAD模型下載
對照型光電感測器
型號系列
18E
尺寸
Ø 18 x 70 mm
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(發射器)
光線類型
紅外線型
推荐替代
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
|
|
|
|
|
| BLS 18E-XX-1P-SA1-S4 | BOS 18E-X-RS30-S4 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 型號系列 | 18E | 18E |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| 功能原理 | 光電感測器 | 光電感測器 |
| 功能原理,光學 | 單向光柵(發射器) | 單向光柵(發射器) |
| 光線類型 | 紅外線型 | LED 紅光 |
| 光斑大小 | Ø 12 mm 光線出口 | - |
| 作用範圍 | 0-16 m | 0-20 m |
| 接口 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 |
| 外殼材質 | 不鏽鋼(1.4571) | 不鏽鋼(1.4404) |
| 感應面材質 | PMMA,塗層 | PMMA |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 認證 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| 輻射特性 | - | 發散 |
僅支援CAD模型下載