類似的插圖
僅支援CAD模型下載
具有背景消除功能的擴散反射型光電感測器
型號系列
2K
尺寸
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
介面
PNP 常開觸點(NO)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RH11-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S75 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 型號系列 | 2K | R020K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| 介面 | PNP 常開觸點(NO) | PNP 常開觸點(NO) |
| 功能原理 | 光電感測器 | 光電感測器 |
| 功能原理,光學 | 擴散反射型光電感測器,三角測量 | 擴散反射型光電感測器,HGA 固定 |
| 光學特點 | 背景隱藏 | 背景隱藏 |
| 輻射特性 | 在 15 mm 時的焦距,典型 | 在 15 mm 時的焦距,典型 |
| 光線類型 | LED 紅光 | LED 紅光 |
| 光斑大小 | Ø 1 mm 聚焦 | Ø 3 mm 15 mm 時 |
| 作用範圍 | 1-30 mm | 1-30 mm |
| 接口 | 電纜及插接器,M8x1 插頭,4 針,0.20 m,PVC | 電纜及插接器,M8x1 插頭,4 針,0.20 m,PVC |
| 外殼材質 | ABS | ABS |
| 感應面材質 | PMMA | PMMA |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 認證 | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
僅支援CAD模型下載