產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BOS0109

BOS 2K-X-RS10-00,2-S49

對照型光電感測器

型號系列
2K
尺寸
7.6 x 25.1 x 13 mm
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(發射器)
光線類型
LED 紅光
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
型號系列
2K
尺寸
7.6 x 25.1 x 13 mm
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(發射器)
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 10 mm 100 mm 時
作用範圍
0-1.2 m
接口
電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.20 m,PVC
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎