產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BOS0139

BOS 18M-NA-LE10-02

對照型光電感測器

型號系列
18M
尺寸
Ø 18 x 77 mm
介面
NPN 常開觸點(NO)
NPN 常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(接收器)
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
型號系列
18M
尺寸
Ø 18 x 77 mm
介面
NPN 常開觸點(NO)
NPN 常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(接收器)
光線類型
紅光
作用範圍
0-60 m
接口
電纜,2.00 m,PVC
外殼材質
黃銅, 鍍鎳
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎