類似的插圖
僅支援CAD模型下載
擴散反射型光電感測器
型號系列
18M
尺寸
Ø 18 x 77 mm
介面
PNP 常開觸點(NO)
PNP 常閉觸點(NC)
PNP 常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LD10-02 | BOS 18M-PA-LD20-S4 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 型號系列 | 18M | 18M |
|---|---|---|
| 尺寸 | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 75 mm |
| 介面 |
PNP 常開觸點(NO) PNP 常閉觸點(NC) |
PNP 常開觸點(NO) PNP 常閉觸點(NC) |
| 功能原理 | 光電感測器 | 光電感測器 |
| 功能原理,光學 | 擴散反射型光電感測器,能量型 | 擴散反射型光電感測器,能量型 |
| 輻射特性 | 發散 | 在 400 mm 時的焦距,典型 |
| 光線類型 | 雷射紅光 | 雷射紅光 |
| 作用範圍 | 0-350 mm | 1-250 mm |
| 接口 | 插接器,2.00 m,PVC | 插接器,M12x1 插頭,4 針 |
| 外殼材質 | 黃銅, 鍍鎳 | 黃銅, 鍍鎳 |
| 感應面材質 | PMMA | 玻璃 |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 認證 |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 光斑大小 | - | Ø 2 mm 250 mm 時 |
僅支援CAD模型下載