類似的插圖
僅支援CAD模型下載
擴散反射型光電感測器
Special characteristics
Washdown
型號系列
6K
尺寸
12 x 37.9 x 21.6 mm
介面
NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
與按鍵功能相同
推荐替代
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-RH10-02 | BOS 6K-UI-RH10-02 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 型號系列 | 6K | 6K |
| 尺寸 | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 介面 | NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) |
| 輸入功能 |
鍵盤鎖接通/關閉 與按鍵功能相同 |
鍵盤鎖接通/關閉 與按鍵功能相同 |
| 功能原理 | 光電感測器 | 光電感測器 |
| 功能原理,光學 | 擴散反射型光電感測器,三角測量 | 擴散反射型光電感測器,三角測量 |
| 光學特點 | 背景隱藏 | 背景隱藏 |
| 輻射特性 | 在 50 mm 時的焦距,典型 | 發散 |
| 光線類型 | LED 紅光 | LED 紅光 |
| 光斑大小 | 5 x 5 mm 聚焦 | 15 x 15 mm 200 mm 時 |
| 作用範圍 | 1-200 mm | 1-200 mm |
| 接口 | 電纜,2.00 m,PVC | 電纜,2 m,PVC |
| 外殼材質 | ABS | ABS |
| 感應面材質 | PMMA | PMMA |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 認證 |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
僅支援CAD模型下載