產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BOS022L

BOS R01E-NS-KF20-02

擴散反射型光電感測器

Special characteristics
Washdown
型號系列
R01E
尺寸
20 x 32 x 9 mm
介面
NPN 常開觸點(NO)
功能原理
光電感測器
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
Special characteristics
Washdown
型號系列
R01E
尺寸
20 x 32 x 9 mm
介面
NPN 常開觸點(NO)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,HGA 固定
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 3.0 mm 光線出口
作用範圍
100 mm
接口
電纜,2.00 m,PUR
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
Ecolab
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎