類似的插圖
僅支援CAD模型下載
被動分配器
接口插槽
4x M8x1-插口,3-針
工作電壓顯示
LED 綠色
開關功能顯示
LED 黃色(4 個)
訊號類型
PNP
接口(COM 1)
M12x1-Male, 8-pin
推荐替代
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M303P-2K-00-SM48T | BPI 4M303P-5K-B0-SM48T | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口插槽 | 4x M8x1-插口,3-針 | 4x M8x1-插口,3-針 |
|---|---|---|
| 工作電壓顯示 | LED 綠色 | LED 綠色 |
| 開關功能顯示 | LED 黃色(4 個) | LED 黃色(4 個) |
| 訊號類型 | PNP | PNP |
| 接口(COM 1) | M12x1-Male, 8-pin | M12x1-插頭, 8-針 |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 輸出電流,最大 | 2 A | 2 A |
| 總電流,最大 | 6 A | 2.0 A |
| 環境溫度 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP67 |
僅支援CAD模型下載