產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BSI001K

BSI R65K0-HXX-MXP360-S92

單軸和雙軸的傾角感測器

測量原理
以 MEMS 為基礎的測量系統
測量軸
1
測量範圍
0-360°
工作電壓 Ub
10-32 VDC
介面
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
測量原理
以 MEMS 為基礎的測量系統
測量軸
1
測量範圍
0-360°
工作電壓 Ub
10-32 VDC
介面
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
分辨率
≤ 0.01 °
精準度
±0.5°
接口
插接器,M12x1
外殼材質
塑膠
環境溫度
-40...80 °C
防護等級
IP67
IP69
認證
CE
cULus
UKCA
EAC
E4
WEEE
附加文本
可 360° 置中於垂直位置
The sensor is inherent sensitive for accelerations/vibrations.
Application specific testing must be carried out to check whether this sensor will fulfil the requirements.
分類
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎