產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BSP00M0

BSP B010-IV003-A00S1B-S4

齊平安裝型壓力感測器

測量範圍
0...10 bar
精準度
±0.5 % FSO BFSL
過載壓力
40 bar
爆裂壓力
50.00 bar
工作電壓 Ub
18-36 VDC
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
測量範圍
0...10 bar
精準度
±0.5 % FSO BFSL
過載壓力
40 bar
爆裂壓力
50.00 bar
工作電壓 Ub
18-36 VDC
介面
IO-Link 1.1
模擬輸出
模擬,電壓 0-10 V
開關輸出端
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
過程接口
G 1/2"(DIN 3852)前方齊平
程序接口材料
不鏽鋼(1.4404)
密封環材料
FKM
外殼材質
不鏽鋼(1.4301)PA 6.6
媒介溫度
-40...125 °C
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎