類似的插圖
僅支援CAD模型下載
側式結構磁致伸縮位移感測器
形狀
型號系列,型面結構
固定件
固定夾
外殼材質
鋁, 陽極化
位置感測器,最大數量
1
接口
插接器,M12x1,8 針
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
|
|
|
|
|
| BTL6-G311-M0225-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 形狀 | 型號系列,型面結構 | - |
|---|---|---|
| 固定件 | 固定夾 | - |
| 外殼材質 | 鋁, 陽極化 | 鋁,陽極化 |
| 位置感測器,最大數量 | 1 | - |
| 接口 | 插接器,M12x1,8 針 | - |
| 模擬輸出 | 模擬,電壓 -10-10 V 模擬,電壓 10--10 V | - |
| 測量範圍 | 225 mm | - |
| 測量頻率,最大 | 4000 Hz | - |
| 分辨率 | ≤20 µm | - |
| 最大線性偏差 | ±200 µm | - |
| 重複準確性 | ≤ ± 10 µm | - |
| 工作電壓 Ub | 20-28 VDC | 10-30 VDC |
| 環境溫度 | 0...70 °C | -25...85 °C |
| 防護等級 | IP67 | - |
| 認證 |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| 介面 | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| 測量長度 | - | 25-4000 mm |
| 線性誤差 | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| 機械規格 | - | 圓形輪廓,Ø30 mm |
| 防護等級 | - | IP67,含插接器 |
| 許可/合格 | - |
CE UKCA cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載