產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BTL4JZ6

BTL PA3400-0550-B15A1010-000S92

側式結構磁致伸縮位移感測器

形狀
型號系列,型面結構
固定件
固定夾
外殼材質
鋁, 陽極化
位置感測器,最大數量
1
接口
插接器,M12x1
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
形狀
型號系列,型面結構
固定件
固定夾
外殼材質
鋁, 陽極化
位置感測器,最大數量
1
接口
插接器,M12x1
接口 1
M12x1
接口 2
5-針
模擬輸出
模擬,電壓 0-10 V
測量範圍
500 mm
測量頻率,最大
1000 Hz
分辨率
≤ 183 µV min. 4 µm
最大線性偏差
±200 µm
重複準確性
≤ ± 10 µm
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...75 °C
防護等級
IP67
認證
CE
WEEE
UKCA
cULus
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎