產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BTL4NW3

BTL7-E100-M0650-B-SA497-S32

桿式磁致伸縮位移感測器

形狀
型號系列,桿型
固定件
螺紋法蘭 M18x1.5
外殼材質
鋁, 陽極化
位置感測器,最大數量
1
接口
插接器,M16x0.75,8 針
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
形狀
型號系列,桿型
固定件
螺紋法蘭 M18x1.5
外殼材質
鋁, 陽極化
位置感測器,最大數量
1
接口
插接器,M16x0.75,8 針
模擬輸出
模擬,電流 4-20 mA
測量範圍
650 mm
測量頻率,最大
1000 Hz
最大線性偏差
±0.01 % FS
重複準確性
± 5 µm
工作電壓 Ub
20-28 VDC
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎