產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BUS000U

BUS M18K0-NSXEP-150-EP00,3-GS92

具有數位和類比輸出的超音波感測器

開關輸出端
NPN-常開觸點(NO)
接口
電纜及插接器,M12x1,5 針,0.30 m,PUR
外殼材質
PBT
感應面材質
環氧化物-空心玻璃球
作用範圍
200-1500 mm
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
開關輸出端
NPN-常開觸點(NO)
接口
電纜及插接器,M12x1,5 針,0.30 m,PUR
外殼材質
PBT
感應面材質
環氧化物-空心玻璃球
作用範圍
200-1500 mm
換接頻率
8 Hz
認證
cULus
CE
WEEE
EAC
環境溫度
-15...70 °C
防護等級
IP67
重複準確性
0.2 % FS
工作電壓 Ub
18-30 VDC
分類
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎