類似的插圖
僅支援CAD模型下載
圓柱形設計,帶有 M30 螺紋和類比或數位輸出
結構
Ø 30 mm
模擬輸出
模擬,電壓/模擬,電流 0-10 V/4-20 mA
接口
插接器,M12x1 插頭,5 針
外殼材質
不鏽鋼 PBT,TPU
感應面材質
PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E1-XC-03/025-S92K | BUS M30E1-PPC-03/025-S92K | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 結構 | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|---|---|---|
| 模擬輸出 | 模擬,電壓/模擬,電流 0-10 V/4-20 mA | 模擬,電壓/模擬,電流 0-10 V/4-20 mA |
| 接口 | 插接器,M12x1 插頭,5 針 | 插接器,M12x1 插頭,5 針 |
| 外殼材質 | 不鏽鋼 PBT,TPU | 不鏽鋼 PBT,TPU |
| 感應面材質 | PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃 | PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃 |
| 作用範圍 | 30-350 mm | 30-350 mm |
| 認證 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 環境溫度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP67 |
| 重複準確性 | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| 工作電壓 Ub | 9-30 VDC | 9-30 VDC |
| 開關輸出端 | - | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) |
| 換接頻率 | - | 25 Hz |
僅支援CAD模型下載