產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BVS CA-GW1

BVS CA-GW1

25 GigE 視覺相機

規格
25 GigE Vision industrial camera
介面
25 Gigabit Ethernet;RS232
感測器晶片
Sony IMX Series
圖面解析度
5 - 25 MP
軸長度(文字)
VIS
UV
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
規格
25 GigE Vision industrial camera
介面
25 Gigabit Ethernet;RS232
感測器晶片
Sony IMX Series
圖面解析度
5 - 25 MP
軸長度(文字)
VIS
UV
數位輸入端
PNP 電隔離
數位輸出端
galvanically isolated
2x IO 可配置
鏡頭連接
C-Mount; TFL-Mount
尺寸
40 x 40 x 77.5 mm
工作電壓 Ub
10.2...28 VDC
環境溫度
0...45 °C
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎