產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BWL000Z

BWL 6868D-I012-S49

角形感測器

型號系列
D
尺寸
10 x 105 x 114 mm
介面
NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
直角光柵
功能原理,光學
單向光柵
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
型號系列
D
尺寸
10 x 105 x 114 mm
介面
NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
直角光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
紅外線型
光斑大小
Ø 2.5 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
鋅,壓鑄,已上漆
感應面材質
玻璃
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎