產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
無法顯示您的價格
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。您仍然可以下訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。

FHW02CP

EXO Pro 400HT R6-P US

RFID UHF標籤 (830...930 MHz)

產品群組
UHF(860-930 MHz)
工作頻率
902-928 MHz
尺寸
14 x 7.5 x 37 mm
記憶體類型
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
產品群組
UHF(860-930 MHz)
工作頻率
902-928 MHz
尺寸
14 x 7.5 x 37 mm
記憶體類型
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
TID 記憶體,僅可讀取
96 Bit
安裝
在金屬上
環境溫度
-40...85 °C
外殼材質
熱塑性塑膠
防護等級
IP68
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎