類似的插圖
僅支援CAD模型下載
FHW02HK
Pico On - X3110-US001-H9
僅支援CAD模型下載
RFID UHF標籤 (830...930 MHz)
產品群組
UHF(860-930 MHz)
工作頻率
902-928 MHz
尺寸
7.08 x 3.08 x 12.8 mm
記憶體類型
-
使用者數據,讀/寫
688 Bit
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
|
|
|
|
|
| Pico On - X3110-US001-H9 | UHF TAG PICO ON US X3110-US001-M830 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
|
|
|
|
| 產品群組 | UHF(860-930 MHz) | UHF(860-930 MHz) |
|---|---|---|
| 工作頻率 | 902-928 MHz | 902-928 MHz |
| 尺寸 | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm | 7.08 x 7.08 x 3.08 mm |
| 記憶體類型 | - | - |
| 使用者數據,讀/寫 | 688 Bit | - |
| EPC 記憶體,讀/寫 | 96 Bit | 128 Bit |
| TID 記憶體,僅可讀取 | 96 Bit | 96 Bit |
| 安裝 | 在金屬上 | 在金屬上 |
| 倉儲溫度,暫時 | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| 環境溫度 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 外殼材質 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| 防護等級 | - | - |
僅支援CAD模型下載