類似的插圖
僅支援CAD模型下載
對照型光電感測器
型號系列
2K
尺寸
7.6 x 25.1 x 13 mm
介面
PNP 常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(接收器)
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PO-RE10-02 | BOS R020K-PO-RX11-02 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 型號系列 | 2K | R020K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| 介面 | PNP 常閉觸點(NC) | PNP 常閉觸點(NC) |
| 功能原理 | 光電感測器 | 光電感測器 |
| 功能原理,光學 | 單向光柵(接收器) | 單向光柵 |
| 光線類型 | LED 紅光 | LED 紅光 |
| 作用範圍 | 0-1.2 m | 0-2 m |
| 接口 | 電纜,2.00 m,PVC | 電纜,2.00 m,PVC |
| 外殼材質 | ABS | PC PBT |
| 感應面材質 | PMMA | PMMA |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 認證 | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 光斑大小 | - | Ø 23 mm 500 mm 時 |
僅支援CAD模型下載