類似的插圖
僅支援CAD模型下載
用於CC-Link IE/Field的網路模組
介面
CC-Link IE Field
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
接口(COM 2)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
接口(電壓供應 IN)
7/8"-Male, 5-pin
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
|
|
|
|
|
| BNI CIE-104-105-Z015 | BNI CIE-508-105-Z015 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 介面 | CC-Link IE Field | CC-Link IE Field |
|---|---|---|
| 工作電壓 Ub | 18-30.2 VDC | 18-30.2 VDC |
| 接口(COM 1) | M12x1-Female, 8-pin, X-coded | M12x1-插口, 8-針, X-編碼 |
| 接口(COM 2) | M12x1-Female, 8-pin, X-coded | M12x1-插口, 8-針, X-編碼 |
| 接口(電壓供應 IN) | 7/8"-Male, 5-pin | 7/8"-插頭, 5-針 |
| 接口(電壓供應 OUT) | 7/8"-Female, 5-pin | 7/8"-插口, 5-針 |
| 接口插槽 | 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼 | 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼 |
| 數位輸入端 | 16x PNP,3 型 | 16x PNP,3 型 |
| 輸入端/輸出端可配置 | 否 | 是 |
| 總電流 US,感測器 | 9.0 A | 9.0 A |
| 外殼材質 | 鋅,壓鑄 | 壓鑄鋅, 鍍鎳 |
| 尺寸 | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| 環境溫度 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP67 |
| 輔助介面 | - | 8 個 IO-Link |
| 接口埠等級 | - | 類型 A |
| 輸出電流,最大 | - | 2 A |
| 數位輸出端 | - | 16 個 PNP |
| 總電流 UA,執行器 | - | 9.0 A |
| IO-Link 版本 | - | 1.1 |
僅支援CAD模型下載