產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

數量規模

聯絡請求
產品信息 BCC034F
主要特徵
接口
M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼
電纜
PVC 灰色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
3
導線橫切面
0.34 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-40...105 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-5...105 °C
工作電壓 Ub
250 VDC/250 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67,IP68,IP69K
認證
cULus
EAC
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
產品信息 BES001E
主要特徵
尺寸
Ø 8 x 63 mm
結構
M8x1
安裝
不齊平
作用範圍
4 mm
開關輸出端
PNP-常閉觸點(NC)
換接頻率
4000 Hz
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
PBT
接口
插接器,M12x1 插頭,3 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C, 最大溫度漂移(% Sr)>15% 為 50-70 °C
防護等級
IP68
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎