產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

SET0139

BAV DG-PH-00061-01

產品套裝 6-件

您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
產品信息 BCC00YU
主要特徵
接口
M12x1 插口,彎頭,8 針,A 編碼
電纜
PUR 遮蔽 黑色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
8
導線橫切面
0.25 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...80 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...80 °C
工作電壓 Ub
36 VDC/30 VAC
額定電流(40 °C)
2.0 A
防護等級
IP68
認證
CE
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
產品信息 BIS009A
主要特徵
產品群組
LF(70/455 kHz)
介面
Profibus DP 從屬
電隔離
支援的 RFID 技術
LF 70/455 kHz (BIS C )
可連接的讀寫頭/天線數量
2
工作電壓 Ub
19.2-28.8 VDC
外殼材質
ABS
環境溫度
0...60 °C
防護等級
IP65,含讀寫頭
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
接口
插頭,5 針,B 編碼 M12x1 插口,5 針,B 編碼插頭,5 針
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
產品信息 BAM014H
主要特徵
功能原理
BTL 位置感測器,異形
規格
引導式
材料
Iglidur J
尺寸
28 x 29.9 x 40 mm
環境溫度
-40...85 °C
分類
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
產品信息 BAM00Z6
主要特徵
功能原理
連桿 BTL
材料
陽極化鋁
尺寸
Ø 10 x 75 mm
固定件
Ø 5H7 眼孔/M5x0.8 插頭
分類
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
產品信息 BIS00PC
主要特徵
產品群組
LF(70/455 kHz)
尺寸
Ø 16 x 35 mm
安裝
無金屬(緩衝區)
在金屬上
鋼製齊平
天線形狀
圓形
接口
M12x1 插口,1.00 m,PU
外殼材質
黃銅, 鍍鎳
倉儲溫度
-20...85 °C
環境溫度
0...70 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
產品信息 BTL0N4T
主要特徵
形狀
型號系列,型面結構
固定件
固定夾
外殼材質
鋁, 陽極化
位置感測器,最大數量
1
接口
插接器,M12x1,8 針
模擬輸出
模擬,電壓 0-10 V
測量範圍
50 mm
測量頻率,最大
2000 Hz
分辨率
≤ 350 µV
最大線性偏差
±200 µm
重複準確性
± 5 µm
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎