產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

數量規模

聯絡請求
產品信息 BAM021N
主要特徵
使用
用於感測器 Ø8 mm
用於感測器 M08
固定長度 32 mm 以上
材料
黃銅 鍍鎳
尺寸
Ø 17 x 32 mm
固定件
螺栓,夾緊
分類
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
產品信息 BOS01PY
主要特徵
型號系列
08E
尺寸
Ø 8 x 50 mm
介面
PNP 常開觸點(NO)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(接收器)
光線類型
紅外線型
作用範圍
0-1.5 m
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.46 m,PUR
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎