產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

數量規模

聯絡請求
產品信息 BAM0242
主要特徵
功能原理
BMF 支承角鋼
應用
氣動缸,帶內置槽
使用
用於磁場感測器 BMF 303
材料
環境溫度
-40...85 °C
分類
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
產品信息 BMF003Y
主要特徵
凹槽形狀
可變
尺寸
25.5 x 3 x 4.5 mm
功能原理
磁場感測器
電纜
PUR, 5 m
應用
微型作動器
固定件
固定角鋼 BMF 303-HW*
外殼材質
LCP
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
30000 Hz
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎