產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

SET015P

BAV DG-PH-00069-02

產品套裝 4-件

您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
產品信息 BFO00C4
主要特徵
規格
M6,同軸光學鏡片
使用
用於纖維基礎裝置 BFB
基準基礎設備
BFS 33M-GSS-..
光纖類型材料
PMMA
導線長度 L
2 m
外層材料
PE
作用範圍
80 mm
環境溫度
-55...70 °C
材料
不鏽鋼(1.4305)
感應面,纖維
Ø 1.0 mm
Ø 0.25 mm(16x)
感應面,纖維佈置
環繞單根纖維
防護等級
IP65
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
產品信息 BFS000L
主要特徵
型號系列
33M
尺寸
21 x 58.3 x 74 mm
介面
2x PNP/NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
PNP/NPN NC/NO
功能原理
顏色感測器
光線類型
白光
接口
電纜,2.00 m,PUR
外殼材質
鋁, 塗層
工作電壓 Ub
21.6-26.4 VDC
認證
CE
WEEE
UKCA
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
產品信息 BAM020P
主要特徵
功能原理
鏡片
規格
附加鏡片
使用
用於光電顏色感測器 BFS 33M-GSS-...
尺寸
Ø 28.2 x 38.9 mm
感應面材質
玻璃
感應面
凸透鏡,1x光圈
固定件
螺紋 M12x1
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03
產品信息 BCC0ARP
主要特徵
接口 1
M8x1-插口, 直頭, 3-針, A-編碼
接口 2
D-Sub-插口, 直頭, 9-針
電纜
PUR 遮蔽 黑色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
3
電纜溫度,固定鋪設
-50...80 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...80 °C
工作電壓 Ub
60 VDC/60 VAC
額定電流(40 °C)
3.0 A
防護等級
IP67/IP20
認證
CE
UKCA
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎