Incremental
3 版本
|
訂購代碼
|
基準信號 | 介面 | 絕對解析度 | 讀取距離 | 工作電壓 Ub | 外殼材料 | 接口類型 | 防護等級 | 認證 | 訂購代碼 | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個基準點, 磁極週期, 無基準訊號 | 數位 A/B(RS422), 模擬正弦/餘弦 (1 Vpp ± 0,35 V) | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm | 0.01...0.35 mm | 4.75-5.25 VDC | 金屬 | 電纜 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 一個基準點, 磁極週期, 無基準訊號 | 數位 A/B(RS422), 模擬正弦/餘弦 (1 Vpp ± 0,35 V) | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.8 mm | 4.75-5.25 VDC | 金屬 | 電纜, 電纜及插接器 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 數位 A/B(HTL) | 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm | 0.01...2.0 mm | 10-30 VDC | 塑膠 | 電纜 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。