產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

客製化產品

從預組裝到產品性能都能客製化

與產品相關的服務內容

巴魯夫所有的感測器、系統及配件產品都可依據客戶的需求來調整設計。透過快速地評估,我們可以分析並確認您的需求,進而決定使用要標準化產品或客製產品。

我們提供的個人化服務--從單純的外型變更、產品性能及預先安裝,甚至到複雜的程式設計。因此能確保您的應用取得最適合的解決方案。透過預先安裝、並依據應用調整產品即可加快調試,進而避免在測試運轉時發生干擾性失靈的情形。如此一來,便能提升設備的效率。

  • 快速且透明地評估可行性
  • 更理想的解決方案
  • 因效率最大化而具有競爭優勢

位移感測器加值服務

在訂購日起14天內交貨,享有最高程度的設備可用性

可透過加值服務來縮短BTL 微脈衝位移感測器的交期:自收到訂單起的14天內完成生產並出貨。

並非所有類型的BTL皆可使用此服務,請事先致電諮詢。

電話:+886 4 23211628

  • 降低停機時間及成本
  • 提高生產力及設備可用性

個人化的軟體介面

透過個人化的軟體介面來達到工業級 RFID 應用的最佳化。

客製化的使用者介面,讓手持設備的操作更為簡便。舉例而言:若僅顯示與使用者相關的數據,可大大的提升可用性。

我們的軟體工程師在進行深入的分析及諮詢後再執行您訂定的規範要求,並依據您的應用來最佳化使用者介面。

如此一來,所有相關的數據總是能一目了然,且可更快更簡便地行動寫入並讀取數據載體。同時,您的企業識別形象亦可在該媒體上呈現,甚至無須動用到自身的 IT 部門。


個人化的 RFID 數據載體

利用預先編寫程式的RFID數據載體,讓安裝更加快速並且提高性能

如果僅需在裝配線上進行讀取或識別小型物件,通常將序號或一組特殊編碼寫入數據載體上即已足夠。

關於程式設計,我們很樂意提供服務。您將收到原廠完成編寫、可立即運作的數據載體(低頻、高頻或超高頻)。並在運作過程中節省大量時間。我們只需要您提供數據、需要的格式以及欲儲存在數據載體上的段落即可。

透過巴魯夫的服務,讓您的性能及效率更加活躍。

  • 成本低廉,寫入時無需預先準備分離式硬體
  • 節省時間,透過程式設計可整個省去例行寫入作業
  • 技術要求相同時可快速地追加訂購
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎