所有配备Sony 传感器的相机IMX487
描述
来自Pregius 系列Sony 的IMX487 传感器是一种monochrome CMOS 图像传感器,分辨率为8.1 万像素。它采用光学2/3 格式的Global 快门,像素尺寸为2.74 µm
技術特點
-
製造商Sony
-
傳感器名稱IMX487
-
裝置結構CMOS
-
圖片大小2/3
-
有效像素數2848 (H) x 2848 (W)
-
像素大小2.74 µm
-
ADC分辨率/輸出12 bit -> 12 bit
產品
| 產品 | 每秒幀數* | 接觸時間 |
電 消耗量[W] |
動態範圍[分貝] | 信噪比 [分貝] |
光譜 靈敏度 |
埃瑪1288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1-0081UG |
147.5 / 147.5 / 458 | 3 µs - 20 s | 18.5 | 69.3 | 39.5 |
|
- |
BVS CA-GV1-0081UG |
69.4 / 69.4 / 239 | 5 µs - 20 s | - - - | 69.5 | 39.5 |
|
|
BVS CA-GW1-0081UG |
195.8 / 195.8 / 626 | 3 µs - 20 s | - - - | - | - |
|
- |
BVS CA-GX0-0081UG |
14.6 / 24.3 / 58.5 | 9 µs - 20 s | 3.9 | 69.0 | 39.2 |
|
* 流式傳輸/突發模式/最大流式傳輸取決於採用 2x2 合併或抽取(水平 x 垂直)的傳感器
Sony 百萬像素與最大幀速率圖表
百萬像素 (MP)
最大傳感器幀速率 (FPS)