所有配备Sony 传感器的相机IMX530
描述
来自Pregius 系列Sony 的IMX530 传感器是一种monochrome CMOS 图像传感器,分辨率为24.6 万像素。它采用光学1.2 格式的Global 快门,像素尺寸为2.74 µm
技術特點
-
製造商Sony
-
傳感器名稱IMX530
-
裝置結構CMOS
-
圖片大小1.2
-
有效像素數4608 (H) x 5328 (W)
-
像素大小2.74 µm
-
ADC分辨率/輸出12 bit -> 12 bit
產品
| 產品 | 每秒幀數* | 接觸時間 |
電 消耗量[W] |
動態範圍[分貝] | 信噪比 [分貝] |
光譜 靈敏度 |
埃瑪1288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-BN4-0246ZC |
56.1 / 56.1 / 200 | 4 µs - 20 s | - - - | 70.4 | 39.8 |
|
|
BVS CA-BN4-0246ZG |
56.1 / 56.1 / 200 | 4 µs - 20 s | - - - | 70.3 | 39.8 |
|
|
BVS CA-GT1-0246ZC |
50.3 / 54.3 / 194 | 4 µs - 20 s | 19.5 | 70.3 | 39.8 |
|
|
BVS CA-GT1-0246ZG |
50.3 / 54.3 / 194 | 4 µs - 20 s | 19.5 | 70.1 | 39.7 |
|
|
BVS CA-GW1-0246ZC |
103.6 / 103.6 / 200 | 4 µs - 20 s | - - - | 70.0 | 39.8 |
|
|
BVS CA-GW1-0246ZG |
103.6 / 103.6 / 364 | 3 µs - 20 s | - - - | 70.6 | 39.9 |
|
* 流式傳輸/突發模式/最大流式傳輸取決於採用 2x2 合併或抽取(水平 x 垂直)的傳感器
Sony 百萬像素與最大幀速率圖表
百萬像素 (MP)
最大傳感器幀速率 (FPS)