所有配备Sony 传感器的相机IMX546
描述
来自Pregius 系列Sony 的IMX546 传感器是一种monochrome CMOS 图像传感器,分辨率为8.1 万像素。它采用光学2/3 格式的Global 快门,像素尺寸为2.74 µm
技術特點
-
製造商Sony
-
傳感器名稱IMX546
-
裝置結構CMOS
-
圖片大小2/3
-
有效像素數2848 (H) x 2856 (W)
-
像素大小2.74 µm
-
ADC分辨率/輸出12 bit -> 12 bit
產品
| 產品 | 每秒幀數* | 接觸時間 |
電 消耗量[W] |
動態範圍[分貝] | 信噪比 [分貝] |
光譜 靈敏度 |
埃瑪1288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-SF5-0081AC |
46.7 / 48.8 / 91 | 9 µs - 20 s | 2.7 | - | - |
|
- |
BVS CA-SF5-0081AG |
46.7 / 48.8 / 91 | 9 µs - 20 s | 2.7 | - | - |
|
- |
BVS CA-GV1-0081AC |
70.2 / 70.2 / 108 | 6 µs - 20 s | 4.2 | 69.7 | 39.8 |
|
|
BVS CA-GV1-0081AG |
70.2 / 70.2 / 108 | 6 µs - 20 s | 4.2 | 69.7 | 39.8 |
|
|
BVS CA-GX0-0081AC |
14.5 / 25.4 / 58.3 | 10 µs - 20 s | 3.1 | 69.9 | 39.9 |
|
|
BVS CA-GX0-0081AG |
14.5 / 25.4 / 58.3 | 10 µs - 20 s | 3.1 | 69.9 | 39.7 |
|
|
BVS CA-GX2-0081AC |
29.1 / 48.8 / 91 | 9 µs - 20 s | 4.9 | 69.8 | 39.8 |
|
|
BVS CA-GX2-0081AG |
29.1 / 48.8 / 91 | 9 µs - 20 s | 4.9 | 69.8 | 39.7 |
|
|
BVS CA-SF2-0081AC |
46.7 / 48.8 / 91 | 9 µs - 20 s | 2.7 | 70.2 | 40.5 |
|
|
BVS CA-SF2-0081AG |
46.7 / 48.8 / 91 | 9 µs - 20 s | 2.7 | 70.2 | 40.4 |
|
* 流式傳輸/突發模式/最大流式傳輸取決於採用 2x2 合併或抽取(水平 x 垂直)的傳感器
Sony 百萬像素與最大幀速率圖表
百萬像素 (MP)
最大傳感器幀速率 (FPS)