產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

分析樣品

分析樣品

在診斷實驗室中,使用攝像頭對大量樣本進行全自動檢查。這導致快速和可靠的吞吐量。在樣品分析過程中,離心結果會被光學評估,例如基於血液成分(如血漿和紅細胞)的顏色。我們的工業相機甚至可以檢測到最小的色差。此外,他們還記錄和檢查密封蓋的正確位置。

特殊性

  • 可靠地檢測最小的色差
  • 以高相機分辨率精確檢測不同的血液成分
  • 由於採用模塊化結構,因此可以根據客戶的具體情況進行調整

此處列出的產品為「標準產品」或「改良標準產品」。
如果這些產品在實驗室或醫療設備中作為元件使用,則實驗室/醫療設備製造商有責任檢查和驗證這些產品的可用性。
在施工、安裝和試運行之前,請遵守產品的數據表/操作說明書。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎