產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

檢查氣動缸的最終位置

檢查氣動缸的最終位置

在高溫、灰塵和腐蝕性媒介的環境中-即在鑄造廠的惡劣條件下,我們的磁場感測器會檢查機器人是否正確夾取工件。這時感測器會測量活塞在氣動缸上的位置。

為將夾爪的許多感測器訊號傳輸至控制裝置,我們提供的輕量微型 IO-Link 感測器集線器具有非常高的經濟價值。因為這些集線器適用於非遮罩 3 芯標準或耐受溫度的 PTFE 纜線。

特點

  • 結構非常緊湊,因此用途廣泛
  • 開關特性精準且可靠
  • 成本低-採 IO-Link 的運作:以連接取代電纜
  • 由於感測器可快速更換,且能快速啟動,因此具備高度機台可用性

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎