產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

聯合:測量割草機的高度

聯合:測量割草機的高度

為了不浪費農作物,聯合收割機的割草機必須始終與地面平行並與地面保持預定距離。為此,請使用我們的超聲波傳感器 BUS。這會測量割草機與地面之間至少兩個位置(右側、左側)的距離,並使用液壓缸調平距離。即使在傾斜的田地和斜坡上,它也能確保均勻的收穫和最大的產量。

特殊性

  • 用途廣泛:溫度範圍廣(-25 ... 70 °C)
  • 適用於惡劣環境:不受霧、灰塵和污垢的影響 (IP67)
  • 提供安裝範圍:長距離(30 ... 350 mm)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎