產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

二次包裝中的控制架構

二次包裝

在現代包裝機械中,控制架構對性能、靈活性和長期可擴展性有著決定性的影響。傳統的點對點佈線和混合介面會增加系統複雜性,延長調試時間,並提高故障風險。

基於IO-Link的控制架構在感測器、執行器和控制系統之間提供了一個標準化的數位通訊層。IO-Link 透過以智慧、可參數化的設備和統一通訊取代複雜的佈線,實現了二次包裝操作中一致的機器架構。即時資料、診斷功能和參數設置有助於縮短調試時間、提高設備可用性,並支援預測性維護策略。

主要優勢

  • 簡化佈線和機器設計
    IO-Link 使用標準化的 M12 電纜取代多個單獨的連接,減少佈線工作量、安裝時間和潛在的故障源。

  • 更快的調試和切換
    感測器參數可以透過 IO-Link 以數位方式設定、儲存和恢復,無需手動調整即可快速更換設備並更改基於製程設定檔的格式。

  • 統一且可擴展的架構
    標準化的 IO-Link 介面,無論是入門級機型還是高級設備,均可採用相同的控制方案,簡化專案規劃並支援未來的升級。

  • 增強的診斷功能與透明度
    對感測器資料和診斷資訊的持續存取,不僅能加快故障排除速度、提高製程穩定性,還為實施預測性維護策略奠定了基礎。

  • 提升 OEE 和生命週期效率
    減少停機時間、更快的設定速度以及資料驅動的運作,直接有助於提高整體設備效率(OEE)並降低總擁有成本。

BNI00L4

IO-Link 集線器

BNI00KJ

支援多協定的網路模組

BNI00L3

支援多協定的網路模組

BNI004L

IO-Link 集線器

BNI007Z

IO-Link 集線器

BNI00L4

IO-Link 集線器

介面
IO-Link 1.1.4
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
PNP: Yes, NPN: No
擴展端口
是
單信道監控
是
輔助功能
振動
Internal temperature
裝置發現
總電流 US,感測器
2 A
開關電流
16x 2 A
總電流 UA,執行器
4 A
外殼材質
PBT GF30
刀片:不銹鋼,1.4404
尺寸
68 x 38.3 x 183.5 mm
環境溫度
-25...60 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM3(230.4 kBaud)
程序數據週期,最小
2 ms
過程數據 IN
12 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
Secondary features
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
更多產品詳情
BNI00KJ

支援多協定的網路模組

介面
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A(4 個)+ 類型 B(4 個)
輸出電流,最大
4 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
12x PNP,3 型
數位輸出端
12 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
塑膠
不鏽鋼, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
環境溫度
-40...70 °C
防護等級
IP68
IP69K
IO-Link 版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供貨範圍
接地帶
螺栓 M4x6
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情
BNI00L3

支援多協定的網路模組

介面
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
塑膠
不鏽鋼, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
環境溫度
-40...70 °C
防護等級
IP68
IP69K
IO-Link 版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供貨範圍
接地帶
螺栓 M4x6
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情
BNI004L

IO-Link 集線器

介面
IO-Link 1.0
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
螺旋式/插接端子, 4-針
接口(電壓供應 IN)
螺旋式/插接端子
接口插槽
螺旋式/插接端子
數位輸入端
16x PNP,2 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
1.0 A
開關電流
16x 350 mA
總電流 UA,執行器
1.6 A
外殼材質
PA 6.6,UL94V-0
尺寸
79 x 33.6 x 84 mm
環境溫度
-20...50 °C
防護等級
IP20
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
12 ms
過程數據 IN
2 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情
BNI007Z

IO-Link 集線器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
總電流 US,感測器
4 A
開關電流
16x 350 mA
總電流 UA,執行器
4 A
外殼材質
PA,透明
尺寸
50 x 30.8 x 115 mm
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
3.5 ms
過程數據 IN
2 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎