產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

資料傳輸

包装行业的数据传输

生產線末端包裝

在輸送、堆疊和纏繞包裝等生產線末端包裝系統中,控制架構對於確保穩定運作、可擴展性和高可用性至關重要。這些系統整合了眾多分散式感測器和執行器,並且必須在持續負載下穩定運作。

基於 IO-Link 的控制架構為整個系統提供了一個標準化的數位介面。簡化的佈線、集中化的參數管理以及連續的診斷功能,使得設備能夠採用模組化設計並實現可預測的性能。這有助於實現可擴展的整合,減少停機時間,並提高設備可用性。

主要優勢

  • 簡化長距離安裝
    IO-Link 透過標準化的電纜和分散式 I/O 集線器,減少了複雜的點對點佈線,從而大大簡化了大型生產線末端系統的設計和安裝。

  • 快速調試與設備更換
    感測器和執行器可集中配置參數,且無需手動調整即可更換,從而顯著地減少維護或系統改造期間的停機時間。

  • 可擴展的架構,協助生產線擴展
    IO-Link 支援輸送系統、堆疊機及附加工位的模組化擴展,無需重新設計控制方案,也不會增加系統的複雜性。

  • 增強的診斷與透明度
    持續存取設備狀態和診斷資料有助於及早發現故障、加快故障排除速度並制定預測性維護策略。

  • 提高生產線末端的可用性和 OEE
    更少的佈線錯誤、更快的恢復時間以及資料驅動操作,可直接提升設備可用性、輸送量以及系統的長期穩定性。

BNI00L1

支援多協定的網路模組

BNI00KH

支援多協定的網路模組

BNI00L3

支援多協定的網路模組

BIC0087

電感耦合器

BIC0086

電感耦合器

BNI00L1

支援多協定的網路模組

介面
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
0.25 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
8 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
4 A
外殼材質
塑膠
不鏽鋼, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
環境溫度
-40...70 °C
防護等級
IP68
IP69K
IO-Link 版本
1.1.4
供貨範圍
接地帶
螺栓 M4x6
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情
BNI00KH

支援多協定的網路模組

介面
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
4 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
塑膠
不鏽鋼, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
環境溫度
-40...70 °C
防護等級
IP68
IP69K
IO-Link 版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供貨範圍
接地帶
螺栓 M4x6
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情
BNI00L3

支援多協定的網路模組

介面
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
塑膠
不鏽鋼, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
環境溫度
-40...70 °C
防護等級
IP68
IP69K
IO-Link 版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供貨範圍
接地帶
螺栓 M4x6
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情
BIC0087

電感耦合器

功能
IO-Link
型號形式
雙向
傳輸距離
0...5 mm
組件
遠端型
接口
插接器,M12x1-插口,5-針
輸出電壓
24 VDC
輸出額定電流
1.5 A
輸出電流,最大
2.2 A
外殼材質
不鏽鋼, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
附加循環時間
0 ms
過程數據 IN
0-32 位元
過程數據 OUT
0-32 位元
SIO 模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多產品詳情
BIC0086

電感耦合器

功能
IO-Link
型號形式
雙向
傳輸距離
0...5 mm
組件
基礎型
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
測量工作電壓 Ue
24 VDC
外殼材質
不鏽鋼, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
診斷通道:COM2 (38.4 kBaud)
附加循環時間
0 ms
過程數據 IN
0-32 位元
診斷通道:2 Byte
過程數據 OUT
0-32 位元
診斷通道:1 Byte
SIO 模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多產品詳情

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎