產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

探測電泳烤漆的液位高度

探測電泳烤漆的液位高度

巴魯夫提供的電容式浸水探頭,可為陰極電泳烤漆偵測液位,即便是高導電介質,其偵測結果依舊可靠。探頭還會削弱泡沫、液態膜和各種髒污的影響力,提供正確的結果。

另一項優點是感測器可靈活應用。因為我們的電容式感測器可安裝在塑料槽內,也能安裝在金屬槽內。

特點

  • 不鏽鋼 1.4404 和 PEEK 材質的機殼,可耐受化學物質
  • 具備良好的泡沫和黏著平衡特性
  • 最高 105 °C 的媒介溫度
  • 可利用 IO-Link 機型進行狀態監控

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎