產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

仔細確定紡織品的顏色細微差別

仔細確定紡織品的顏色細微差別

座套或儀表板的頻繁顏色變化是當今靈活生產的日常工作。人眼很難正確區分細微的顏色細微差別。這就是為什麼我們的 BFS 顏色傳感器已成為生產線中重要的成功因素。

使用這些易於使用的光電傳感器,您可以自動化並加速您的流程。憑藉高色彩分辨率,可以識別多種顏色和色調。這些 TrueColor 傳感器選擇壞零件或使不同零件正確分配給最終產品。這確保了始終如一的高產品質量,並有助於可靠的生產過程。

特殊性

  • 非常高的色彩分辨率
  • 由於強大的白光源,遠距離可達 400 毫米
  • 區分任意數量的對象(最多可直接示教 255 個)
  • 始終客觀且絕對廉潔
  • 可以參數化特定於應用程序
  • IO-Link 變體可用於輕鬆參數化

相關話題

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎