產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

實現座椅組裝的可追溯性

實現座椅組裝的可追溯性

為了使座椅組裝中使用的每一個工作步驟和每一種材料都具有可追溯性,巴魯夫的 BIS RFID 系統是首選。為此,將 RFID 數據載體固定在工件載體上,並與它一起貫穿整個裝配過程。存儲在數據載體上的數據由 RFID 閱讀器讀取,並準確顯示每個生產步驟中發生的情況。然後,他們記錄所採取的步驟和發生的任何錯誤,這就是將受影響的組件發送到後處理區域的原因。

實時記錄和記錄吞吐量,從而確保您獲得高產品質量。讀取和寫入是自動的,因此可以節省手動工作步驟,從而避免潛在的錯誤來源。獨立閱讀器通過 Profinet 或以太網/IP 接口直接連接到控制層 - 無需額外的評估單元。

特殊性

  • 通過全球可用的 13.56 MHz 技術無縫集成到應用程序中
  • 堅固、緊湊的鋅壓鑄外殼,可直接安裝在金屬上
  • 全方位可見狀態 LED 減少了調試和停機時間
  • 通過預製功能塊進行簡單的 S7 編程
  • 用於設備設置、狀態監測和診斷的集成網絡服務器

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎