產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

識別氣缸行程的終點位置

識別氣缸行程的終點位置

液壓缸終端位置監控的既定標準是耐高壓電感式傳感器。它們可以無接觸且無磨損地檢測液壓缸中行程的末端位置。如果使用傳感器設置終端位置緩衝,則可以顯著提高軸的可靠性。為了即使在空間很小的情況下也能應對大的力,我們可以為您提供適用於有限安裝空間的耐高壓M5和M8傳感器。

特殊性

  • 高達 500 bar 的可靠標準
  • 適用於各種氣缸和閥門尺寸 - 從 M5 到 M16 的設計

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎