產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

充填製程

灌装工艺

初級包裝

在初級包裝填充過程中,穩定地檢測容器是否存在以及填充液位對於確保產品品質、衛生和填充機的高效運作至關重要。在開始計量之前,容器必須正確定位,並且必須精確監控液位,以防止過量充填、填充不足或溢出。

非接觸式感測技術可在填充站直接驗證容器是否存在,並持續監測散裝、液體或黏稠產品的填充液位,從而實現安全的填充過程。 這確保了高速初級包裝機的精確計量、穩定的循環時間和可預測的性能。這有助於減少產品損耗,顯著地減少停機時間,並提高整體設備效率(OEE)。

主要優勢

  • 充填前穩定的容器存在檢測
    非接觸式感測器會在灌裝閥打開之前,檢查杯子、瓶子、玻璃罐、袋子和紙盒是否定位正確。這樣可以防止溢出,並保護充填系統。

  • 精確監控不同產品的填充量:
    連續、非接觸式的液位測量可確保優酪乳、牛奶飲料、醬汁、湯或清潔劑等產品的填充量保持一致——不受顏色或容器材質的影響。

  • 衛生且非接觸式的運作
    非接觸式檢測避免了與產品的直接接觸,因此符合食品、飲料和家居護理領域充填應用的衛生設計要求。

  • 在嚴苛的充填條件下仍能保持穩定性能
    即使出現起泡、飛濺或產品特性變化,檢測仍能保持穩定,並確保在高速運作下保持穩定的填充品質。

  • 提升產品品質和整體設備效率(OEE)
    防止溢出、填充不足和誤填充可減少不良率。縮短清洗週期,並提高初級包裝線的產量和設備可用率。

BOS02F8

光電感測器

BOS029M

光電感測器

BOS02EK

光電感測器

BOD0020

光電距離感測器

BUS007E

帶數位和類比輸出的超音波感測器

BOS02F8

光電感測器

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
發散
光斑大小
10 x 10 mm 150 mm 時
光線類型
LED 藍光
作用範圍
1-200 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BOS029M

光電感測器

型號系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
Focus, typical at 90 mm
光斑大小
Ø 4.5 mm 60 mm 時
光線類型
LED 紅光
作用範圍
20...350 mm
接口
插接器,M8x1,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BOS02EK

光電感測器

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
光感感測器, Measurement of light transit time
光學特點
背景隱藏
輻射特性
平行
光斑大小
2 x 3 mm 1.5m時
光線類型
雷射紅光
作用範圍
0...1500 mm 調整範圍 100…1500 毫米
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
18-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BOD0020

光電距離感測器

Special characteristics
Washdown
型號系列
23K
尺寸
51 x 23 x 52.4 mm
介面
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電距離感測器
功能原理,光學
光傳播時間測量
輻射特性
平行
光線類型
雷射紅光
光斑大小
5.5 x 7 mm 5 m 時
作用範圍
100-5000 mm
精準度
±0.6 %FS
重複準確性
0.024 % FS
分辨率
≤ 5 mm
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
工作電壓 Ub
18-30 VDC
認證
CE
cULus
Ecolab
WEEE
更多產品詳情
BUS007E

帶數位和類比輸出的超音波感測器

結構
Ø 18 mm
介面
IO-Link 1.1
開關輸出端
PNP/NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),推拉式
接口
插接器,M12x1 插頭
外殼材質
黃銅, 鍍鎳
PBT
感應面材質
PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃
作用範圍
25-250 mm
換接頻率
25 Hz
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
重複準確性
± 0.15 % FS
工作電壓 Ub
10-30 VDC
更多產品詳情

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎