產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

格式切換

二次包裝

現代包裝機必須能夠應對紙箱包裝等二次包裝應用中頻繁的產品和規格變更,同時確保高生產率和穩定的品質。 手動調整和更換零件安裝錯誤是導致設定錯誤、生產故障及意外停機的主要原因。

透過將智慧位置感測與基於RFID的識別技術相結合,規格調整變得更加快速、安全且完全可重複。 位置感測器會持續監控並確認導軌、滑軌、進料裝置和執行器的正確設置,而 RFID 則在生產開始前檢查是否安裝了正確的工具、更換零件和規格。 這使得設備能夠實現穩定的、基於製程控制的換模操作,顯著地減少操作員干預,縮短換模時間,並提高設備靈活性。

主要優勢

  • 更快速、更穩定的換模
    自動位置回饋和刀具識別功能消除了手動試調,顯著縮短了格式變更時的設定時間。

  • 無誤的規格檢查
    RFID 技術確保安裝正確的更換零件和工具,防止因格式錯誤而導致的報廢、設備停機或產品損壞。

  • 一致且可重複的調整
    位置感測器可儲存並調用目標值,並能夠在不同的產品、班次和操作員之間實現基於設定檔的精確格式調整。

  • 降低對操作員的依賴
    經過指導和驗證的調整可顯著地減少對個別員工經驗的依賴,提高流程穩定性並降低培訓成本。

  • 更高的整體設備效率(OEE)和設備靈活性
    更短的換線時間、更少的設定錯誤以及可預測的調整流程,直接有助於提高生產效率,並更快地回應不斷變化的市場需求。

BNI00L1

支援多協定的網路模組

BIP001F

電感式位置感測器

BIS01E2

RFID HF讀寫器(13.56 MHz)

BDG0291

數位位置指示器

BNI00L1

支援多協定的網路模組

介面
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
0.25 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
8 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
4 A
外殼材質
塑膠
不鏽鋼, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
環境溫度
-40...70 °C
防護等級
IP68
IP69K
IO-Link 版本
1.1.4
供貨範圍
接地帶
螺栓 M4x6
不包含在供貨範圍內
標牌
盲塞
更多產品詳情
BIP001F

電感式位置感測器

尺寸
149.5 x 21 x 22 mm
結構
方形
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
PBT
測量範圍
0-133 mm
介面
IO-Link 1.1
重複精準度符合 BWN
±80 µm
最大線性偏差
±400 µm
工作電壓 Ub
18-30 VDC
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cURus
WEEE
功能原理
電感式定位系統
更多產品詳情
BIS01E2

RFID HF讀寫器(13.56 MHz)

產品群組
HF(13.56 MHz)
尺寸
25 x 10 x 50 mm
安裝
無金屬(緩衝區)
在金屬上
鋼製齊平
天線形狀
圓形
支援的數據載體類型
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS, ABS-GF16
環境溫度
0...70 °C
防護等級
IP68
IP69K
介面
IO-Link 1.1
認證
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
更多產品詳情
BDG0291

數位位置指示器

顯示
數字顯示器
12 個字元
軸型
空心軸
機軸直徑
20 mm
分辨率,旋轉式
14000 ppr
重複準確性
± 1 Inkrement
最大線性偏差
±1°
接口
M12x1 插頭,4 針
轉速,最大
600 1/min
介面
IO-Link 1.1
外殼材質
PA 12
防護等級
IP69K,IP68
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
認證
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
更多產品詳情

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎