產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

辨識並追蹤細胞盒

工業RFID系統BIS U

透過讀取 RFID 標籤來識別單一細胞容器已經是最先進的技術。這些標籤也用於將細胞從組裝運輸到最終完成。透過在本地儲存所需的 ID 和品質資料以及追蹤預處理,可以將資訊分配給所有製程步驟。我們廣泛的 BIS 產品組合具有多種不同的尺寸和設計,為您提供無數的應用可能性。

特殊性

  • 適用於具有大讀數範圍的動態過程
  • 唯一的、不可更改的識別號碼 (TID) 和可單獨編程的 EPC(電子產品代碼)
  • 全球標準 ISO 18000-6C 或 EPC Gen2 Class1
  • 可自由寫入的使用者儲存區高達 112 位元組
  • 某些資料載體變體具有額外的密碼保護
  • 安裝選項:膠合或螺絲固定
  • 可直接安裝在金屬上的型號
  • 特殊耐溫標籤最高可達 220 °C

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎