產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

識別樣本

識別樣本

您的醫學實驗室必須保證 100% 的單個樣本和所執行的單個過程的可追溯性。為了應對不斷增加的樣本數量、節省運行成本並排除人工誤差源,這些控制可以實現自動化。使用光學代碼或使用 RFID。我們為此目的而設計的用於識別的 SmartCamera 支持多種條形碼和二維碼類型。我們的 BIS M RFID 系統甚至可以以高傳輸速度處理大量數據。

特殊性

  • 清晰的標識和數據分配
  • 通過靈活選擇測試站加快工藝流程
  • RFID 數據載體上的實驗室特定內容成為可能

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎